登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Ronde connectoren
Metrische ronde connectoren
...
Kabelconnectoren en kabelmodules
M12
97 00 000 2888
型号: 97 00 000 2888
M12 L-cod 4+FE st/an f/m PUR 5.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 97 00 000 2888
M12 L-cod 4+FE st/an f/m PUR 5.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Connector 1
M12 Power L-cod 4+FE st/- f/- scr
Connector 2
M12 Power L-cod 4+FE st/- m/- scr
Identificatie
Categorie
Systeembekabeling
Serie
Ronde connectoren M12
Element
Kabelmodules
Specificatie
Voorgemonteerd aan beide kanten
Connector 1
M12 L-codering
Vrouwelijk Recht
Omgespoten
Connector 2
M12 L-codering
Mannelijk Haaks
Omgespoten
Type kabel
Koperkabel (rond)
Versie
Kabellengte
5 m
Aantal kernen
5
Kernstructuur
5x 1,5 mm²
Aansluitmethode
Krimpaansluiting
Afscherming
Niet-afgeschermd
Aantal contacten
4
FE-contact
Ja
Codering
L-codering
Vergrendelingstype
Schroefvergrendeling
Technische eigenschappen
Dwarsdoorsnede geleider (mm²)
1,5 mm²
Dwarsdoorsnede geleider (AWG)
AWG 16
Nominale stroom
12 A
Nominale spanning
50 V AC
63 V DC
Nominale impulsspanning
1,5 kV
Mate van verontreiniging
3
Overspanningscategorie
III
Contactweerstand
≤ 0,3 mΩ
Aanhaalkoppel
0,6 Nm
Beperkt de temperatuur
-25 ... +80 °C
steekcycli
≥ 100
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP65 / IP67 aangesloten toestand
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kabel)
PUR (polyurethaan)
Kleur (kabel)
Grijs
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 61076-2-111
UL 1581
UL / CSA
UL wordt voorbereid
Goedkeuringen
CE
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
620 g
Land van herkomst
Roemenië
Europees douanetariefnummer
85444290
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855