登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Ronde connectoren
Metrische ronde connectoren
...
Kabelconnectoren en kabelmodules
M12
97 00 000 2871
型号: 97 00 000 2871
M12 L-cod 4+FE st/- f/- PUR 1.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 97 00 000 2871
M12 L-cod 4+FE st/- f/- PUR 1.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Connector 1
M12 Power L-cod 4+FE st/- f/- scr
Identificatie
Categorie
Systeembekabeling
Serie
Ronde connectoren M12
Element
Kabelmodules
Specificatie
Voorgemonteerd aan één zijde
Connector 1
M12 L-codering
Vrouwelijk Recht
Omgespoten
Type kabel
Koperkabel (rond)
Versie
Kabellengte
1,5 m
Aantal kernen
5
Kernstructuur
5x 1.5 mm²
Aansluitmethode
Krimpaansluiting
Afscherming
无屏蔽
Aantal contacten
4
FE-contact
是
Codering
L-编码
Vergrendelingstype
螺钉锁扣
Technische eigenschappen
Dwarsdoorsnede geleider (mm²)
1.5 mm²
Dwarsdoorsnede geleider (AWG)
AWG 16
Nominale stroom
12 A
Nominale spanning
50 V AC
63 V DC
Nominale impulsspanning
1.5 kV
Mate van verontreiniging
3
Overspanningscategorie
III
Contactweerstand
≤ 0.3 mΩ
Aanhaalkoppel
0.6 Nm
Beperkt de temperatuur
-25 ... +80 °C
steekcycli
≥ 100
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kabel)
PUR (聚氨酯)
Kleur (kabel)
灰色
RoHS
符合
ELV-status
符合
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
不包含
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
不包含
REACH SVHC Stoffen
不包含
California Proposition 65 stoffen
有
California Proposition 65 stoffen
镍
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 61076-2-111
UL 1581
UL / CSA
UL 正在准备当中
Goedkeuringen
CE
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
195 g
Land van herkomst
Roemenië
Europees douanetariefnummer
85444290
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855