登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Conectores circulares
Conectores circulares métricos
...
Conectores de cable y cableados
M12
97 00 000 2866
型号: 97 00 000 2866
M12 L-cod 4+FE st/- m/- PUR 1m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 97 00 000 2866
M12 L-cod 4+FE st/- m/- PUR 1m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Connector 1
M12 Power L-cod 4+FE st/- m/- scr
Identifiering
Kategori
系统布线
Serie
圆形连接器 M12
Element
电缆组装
Specification
预装一端
Kontaktdon 1
M12 L-编码
公头 直式
一体成型
Kabeltyp
铜质电缆 (圆型)
Version
Kabellängd
1 m
Antal kärnor
5
Ledarstruktur
5x 1.5 mm²
Förbindningsmetod
压接针
Skärmning
无屏蔽
Antal kontakter
4
FE kontakt
是
Kodning
L-编码
Låsningstyp
螺钉锁扣
Tekniska egenskaper
Ledararea (mm²)
1.5 mm²
Ledararea (AWG)
AWG 16
Märkström
12 A
Märkspänning
50 V AC
63 V DC
Nominell impulsspänning
1.5 kV
Föroreningsgrad
3
Överspänningskategori
III
Kontaktmotstånd
≤ 0.3 mΩ
Åtdragningsmoment
0.6 Nm
Begränsande temperatur
-25 ... +80 °C
Matningscykler
≥ 100
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
Materialprestanda
Material (kabel)
PUR (聚氨酯)
Färg (kabel)
灰色
RoHS
符合
ELV status
符合
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
不包含
REACH BILAGA XIV ämnen
不包含
REACH SVHC ämnen
不包含
California Proposition 65 ämnen
有
California Proposition 65 ämnen
镍
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 61076-2-111
UL 1581
UL / CSA
UL 正在准备当中
Godkännanden
CE
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
137 g
Ursprungsland
罗马尼亚
Tariffnummer europeisk tull
85444290
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855