登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Côté équipement / Traversée de cloison
8
没有可用数据
eShop
Connecteurs circulaires
Connecteurs circulaires métriques
...
Connecteurs de câble et cordons
M12
21 33 A7A 8518 010
型号: 21 33 A7A 8518 010
M12 L-coded Cable Assembly 1m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 21 33 A7A 8518 010
M12 L-coded Cable Assembly 1m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Côté équipement / Traversée de cloison
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type de c�ble
Kabel PVC 16078 F-CY-OZ 5x1,5mm² grey
Connecteur 1
M12 Power Crimp female L-coded
Connecteur 2
M12 Power Crimp male L-coded
Identification
Catégorie
Câbles assemblés
Série
Connecteurs circulaires M12
Elément
Cordons
Spécification
Pré-équipé des deux côtés
Connecteur 1
M12 Codage L
Mâle Droit
Connecteur 2
M12 Codage L
Femelle Droit
Type de câble
Câble cuivre (rond)
Version
Longueur de câble
1 m
Nombre de fils
5
Structure du conducteur
5x 1,5 mm²
Blindage
Blindé
Codage
Codage L
Données techniques
Limite de température
-40 ... +80 °C
Propriétés du matériau
Matériau (câble)
PVC
Couleur (câble)
灰色
RoHS
符合豁免标准
Exemptions RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
État ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Substances REACH ANNEXE XVII
不包含
Substances REACH ANNEXE XIV
不包含
Substances REACH SVHC
有
Substances REACH SVHC
铅
Proposition Californie 65 substances
有
Proposition Californie 65 substances
铅
镍
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Poids net
271 g
Pays d'origine
Roumanie
Numéro de tarif douanier européen
85444290
GTIN
5713140266445
eCl@ss
27060311 Capteur assemblé Ligne d'actionnement
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found