登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
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
Conectores circulares
Conectores circulares métricos
...
Conectores de cable y cableados
M12
21 03 121 1801
型号: 21 03 121 1801
M12-M 8-polig / A-cod
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
直式
公头
A编码
绝缘置换连接绝缘位移终端
聚酰胺 (PA)
插针: 8
黄铜 镍表面镀金 界面端
导体截面积: 0.14 ... 0.34 mm²
额定电流: 2 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
免费样品
型号: 21 03 121 1801
M12-M 8-polig / A-cod
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
Identificación
Categoría
Conectores
Serie
Conectores circulares M12
Identificación
M12-L
Elemento
Conector de cable
Especificaciones
Recto
Versión
Método de terminación
IDC terminación por desplazamiento del aislante
Tipo
Macho
Blindaje
Blindado
Número de contactos
8
Codificación
Codificación A
Tipo de bloqueo
Bloqueo por tornillo
Características técnicas
Sección de conductor (mm²)
0,14 ... 0,34 mm²
Sección de cable (AWG)
AWG 26 ... AWG 22
Diámetro exterior de cable
≤ 1,6 mm
Corriente nominal
2 A
Voltaje nominal
30 V
Voltaje de choque nominal
0,8 kV
Nivel de contaminación
3
Categoría de sobrevoltaje
II
Resistencia de aislamiento
>10
8
Ω
Resistencia de contacto
≤ 10 mΩ
Par de apriete
0,4 Nm
Temperatura de limitación
-40 ... +85 °C
Ciclos de conexión
≥ 100
Grado de protección según IEC 60529
IP65 / IP67 estado conectado
Diámetro de cable
4 ... 8 mm
Grupo de aislamiento
I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
Material (inserto)
Poliamida (PA)
Material (contactos)
Latón
Superficie (contactos)
Au sobre Ni Lado de acoplamiento
Material (carcasa/base)
Cinc fundido a presión
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la Proposición California 65
Sí
Sustancias de la Proposición California 65
Plomo
Níquel
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 61076-2-101
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
38 g
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140137240
eCl@ss
27.440.116,00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found