配套产品
配套产品
Contacts
2
Combinables
15
Tools
2
Accessories
13
Spare Part
2
System Cables
178
型号: 21 03 881 2827
M12 PFT SD female X-coded 8-pole for cri
M12 PFT SD female X-coded 8-pole for cri

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器, 面板安装
面板内部安装
母头
X编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 8
导体截面积: 0.08 ... 0.25 mm²
额定电流: ‌0.5 A
压铸锌
螺钉锁扣, PushPull
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 881 2827
M12 PFT SD female X-coded 8-pole for cri
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
2
Combinables
15
Tools
2
Accessories
13
Spare Part
2
System Cables
178
产品详情
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier Cirkulære konnektorer M12
  • Identifikation
    Slim Design
    PushPull
  • Element
    Kabelkonnektor
    Panelgennemføring
  • Specifikation til samling bagpå
Version
  • Termineringsmetode Crimpterminering
  • Køn Hun
  • Afskærmning
    Afskærmet
    Afskærmningstilslutning med crimpflange
  • Antal kontakter 8
  • Kodning X-kodning
  • Låsetype
    Skruelåsning
    PushPull
  • Detaljer
    Bestil crimpkontakter separat.
    Bestil crimpflangesæt separat.
  • Detaljer Kun til Ethernet-applikationer på op til 10 Gbit
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit (mm²) 0.08 ... 0.25 mm²
  • Ledertværsnit (AWG) AWG 28 ... AWG 23
  • Ledningens udvendige diameter ≤ 1,4 mm
  • Nominel strøm ‌ 0,5 A
  • Nominel spænding 48 V
  • Nominel impulsspænding 0.8 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Transmissionsegenskaber Kat. 6A Klasse EA op til 500 MHz
  • Overspændingskategori III
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Isolationsmodstand >108 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 10 mΩ
  • Tilspændingsmoment ‌2 Nm 锁紧螺母
  • Begrænsende temperatur -40 ... +85 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 500
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP65 / IP67 sammenkoblet tilstand
  • Isolationsgruppe I (600 ≤ CTI)
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) 液晶聚合物 (LCP)
  • Materiale (stikhus/hus) 压铸锌
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS-undtagelser 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV-status 符合豁免标准
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer 不包含
  • REACH BILAG XIV-stoffer 不包含
  • REACH SVHC-stoffer
  • REACH SVHC-stoffer
  • ECHA SCIP-nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 stoffer
  • California Proposition 65 stoffer
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer IEC 61076-2-109
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 48,45 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140226135
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较