配套产品
配套产品 新
Combinables
14
Tools
2
型号: 21 01 100 9932
M12 Power Fem PWR/PE Cont. Crimp 0,75mm²
M12 Power Fem PWR/PE Cont. Crimp 0,75mm²

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
23.2 mm 长度
母头
铜合金
镀金
导体截面积: 0.75 mm²
AWG 20
注释
比较
型号: 21 01 100 9932
M12 Power Fem PWR/PE Cont. Crimp 0,75mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
14
Tools
2
产品详情
标识
  • 类别 插针
  • 系列 圆形连接器 M12
  • 标识 Power
  • 插针类型 压接针
  • 插针端子介绍 23.2 mm 长度
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 母头
  • 制造过程 车削针
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.75 mm²
  • 导体截面积 (AWG) AWG 20
  • 性能等级 1
材料特性
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镀金
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 有
  • REACH SVHC 物质 铅
  • ECHA SCIP 编号 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
  • 加州 65 号提案物质 有
  • 加州 65 号提案物质
    铅
    镍
规格和认证
  • PROFINET 是
商业数据
  • 包装尺寸 50
  • 净重 0.7 g
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140229457
  • eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较