Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Contacts
2
Combinables
1
Tools
1
Artikelnummer: 21 03 881 2830
M12 PushPull 8-pole X-coded female
M12 PushPull 8-pole X-coded female

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelsteckverbinder
gerade, Outer PushPull
Buchse
X-Kodierung
Crimpanschluss
Liquid-crystal polymer (LCP)
Kontakte: 8
Leiterquerschnitt: 0,08 ... 0,25 mm²
Bemessungsstrom: ‌0,5 A
Zink-Druckguss
Outer PushPull
Schutzart: IP65 / IP67 im gesteckten Zustand
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 21 03 881 2830
M12 PushPull 8-pole X-coded female
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Contacts
2
Combinables
1
Tools
1
Produktdetails
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série Connecteurs circulaires M12
  • Identification PushPull
  • Elément Connecteur de câble
  • Spécification
    Droit
    Outer PushPull
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
  • Genre Femelle
  • Blindage Blindé
  • Nombre de contacts 8
  • Codage Codage X
  • Type de verrouillage Outer PushPull
  • Détails Veuillez commander les contacts à sertir séparément
  • Détails Pour les applications Ethernet jusqu'à 10 Gb/s uniquement.
Données techniques
  • Section de fil du conducteur 0,08 ... 0,25 mm²
  • Section de conducteur [AWG] AWG 28 ... AWG 23
  • Diamètre extérieur ≤ 1,4 mm
  • Intensité nominale ‌ 0,5 A
  • Tension nominale 48 V
  • Tension de claquage 0,8 kV
  • Degré de pollution 3
  • Caractéristiques de transmission Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz
  • Catégorie de surtension III
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Résistance d'isolement >108 Ω
  • Résistance de contact ≤ 10 mΩ
  • Limite de température -40 ... +85 °C
  • Cycles de connexion ≥ 500
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP65 / IP67 condition de couplage
  • Diamètre de câble 5,7 ... 8,8 mm
  • Groupe d'isolation I (600 ≤ CTI)
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polymère à cristaux liquides (LCP)
  • Matériau (capot/embase) Alliage de zinc moulé
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 61076-2-109
    IEC 61076-2-010
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140227064
  • eCl@ss 27440116 Connecteurs ronds (à confectionner sur le terrain)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen