Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Kontakte
2
Steckpartner
1
Werkzeuge
3
Zubehör
13
Artikelnummer: 21 03 881 4833
M12 PushPull ang fem X-cod 8-pol c
M12 PushPull ang fem X-cod 8-pol c

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelsteckverbinder
gewinkelt
Buchse
X-Kodierung
Crimpanschluss
Liquid-crystal polymer (LCP)
Kontakte: 8
Leiterquerschnitt: 0,08 ... 0,25 mm²
Bemessungsstrom: ‌0,5 A
Zink-Druckguss
PushPull (outer)
Schutzart: IP65 / IP67 im gesteckten Zustand
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 21 03 881 4833
M12 PushPull ang fem X-cod 8-pol c
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Kontakte
2
Steckpartner
1
Werkzeuge
3
Zubehör
13
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe Rundsteckverbinder M12
  • Bezeichnung PushPull
  • Komponente Kabelsteckverbinder
  • Beschreibung gewinkelt
Ausführung
  • Anschlussart Crimpanschluss
  • Geschlecht Buchse
  • Schirmung
    geschirmt
    Schirmanbindung mit Crimpflansch
  • Kontaktanzahl 8
  • Kodierung X-Kodierung
  • Verriegelungsart PushPull (outer)
  • Hinweise
    Crimpkontakte bitte separat bestellen.
    Crimpflanschset bitte separat bestellen.
  • Hinweise Nur für Ethernet-Anwendungen bis zu 10 Gbit geeignet
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²) 0,08 ... 0,25 mm²
  • Leiterquerschnitt (AWG) AWG 28 ... AWG 23
  • Aderaußendurchmesser ≤ 1,4 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 0,5 A
  • Bemessungsspannung 48 V
  • Bemessungsstoßspannung 0,8 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Übertragungseigenschaften Kat. 6A Klasse EA bis 500 MHz
  • Überspannungskategorie III
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Isolationswiderstand >108 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 10 mΩ
  • Grenztemperatur -40 ... +85 °C
  • Steckzyklen ≥ 500
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65 / IP67 im gesteckten Zustand
  • Isolierstoffgruppe I (600 ≤ CTI)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Liquid-crystal polymer (LCP)
  • Werkstoff Gehäuse Zink-Druckguss
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 61076-2-109
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140227194
  • eCl@ss 27440116 Rundsteckverbinder (feldkonfektionierbar)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Anleitungen
Montageanleitung

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen