配套产品
配套产品 新
Combinables
2
型号: 21 03 111 2315
M12-S-PPI-CC-IDC-3P-ACOD-F-STR
M12-S-PPI-CC-IDC-3P-ACOD-F-STR

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
直式
母头
A编码
HARAX®连接技术
液晶聚合物 (LCP)
铜合金 镍表面镀金 界面端
导体截面积: 0.14 ... 0.34 mm²
压铸锌
PushPull (outer)
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 111 2315
M12-S-PPI-CC-IDC-3P-ACOD-F-STR
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
2
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie Circulära kontaktdon M12
  • Identifiering PushPull
  • Element Kabelkontaktdon
  • Specification Rak
Version
  • Förbindningsmetod HARAX® förbindningsteknik
  • Kön Hona
  • Skärmning Oskärmad
  • Kodning A-kodning
  • Låsningstyp PushPull (outer)
Tekniska egenskaper
  • Ledararea (mm²) 0.14 ... 0.34 mm²
  • Ledararea (AWG) AWG 26 ... AWG 22
  • Ledare ytterdiameter ≤ 1,6 mm
  • Märkspänning
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Nominell impulsspänning 1,5 kV
  • Föroreningsgrad 3
  • Överspänningskategori III
  • Isoleringsmotstånd >108 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 10 mΩ
  • Begränsande temperatur -40 ... +85 °C
  • Matningscykler ≥ 100
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP65 / IP67 hopkopplat tillstånd
  • Kabeldiameter 2.9 ... 5.1 mm
  • Isoleringsgrupp I (600 ≤ CTI)
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Flytkristallpolymer (LCP)
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter) Au över Ni Kopplingssida
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Zink, pressgjuten
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 61076-2-101
    IEC 61076-2-010
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 10 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140226746
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413