配套产品
配套产品
型号: 21 34 340 0445 015
M12 S-cod 3+PE st/- m/- PUR 1,5m
M12 S-cod 3+PE st/- m/- PUR 1,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 21 34 340 0445 015
M12 S-cod 3+PE st/- m/- PUR 1,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie Circulära kontaktdon M12
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på en sida
  • Kontaktdon 1
    M12 S-kodning
    Hane Rak
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
Version
  • Kabellängd 1,5 m
  • Antal kärnor 4
  • Ledarstruktur 4x 1.5 mm²
  • Kodning S-kodning
Tekniska egenskaper
  • Märkström ‌ 12 A
  • Märkspänning ‌ 600 V AC
  • Begränsande temperatur -25 ... +80 °C
  • Kabeldiameter 7.2 mm
Materialprestanda
  • Material (kabel) PUR (聚氨酯)
  • Färg (kabel) 黑色
Specifikationer och godkännanden
  • Godkännanden CE
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140816053
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较