配套产品
配套产品 新
Contacts
4
Combinables
27
Tools
3
型号: 21 03 821 2515
M12-SD-CC-CRIMP-4/5P-ACOD-F-STR-CF
M12-SD-CC-CRIMP-4/5P-ACOD-F-STR-CF

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
直式
母头
A编码
压接针
聚酰胺 (PA)
插针: 5, 4
导体截面积: 0.13 ... 0.82 mm²
额定电流: ‌4 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 821 2515
M12-SD-CC-CRIMP-4/5P-ACOD-F-STR-CF
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Contacts
4
Combinables
27
Tools
3
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria Złącza okrągłe M12
  • Identyfikacja Slim Design
  • Element Złącze kablowe
  • Specyfikacje Prosty
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie zaciskowe
  • Rodzaj (męski/żeński) Żeński
  • Ekranowanie
    Ekranowane
    Połączenie ekranu z kołnierzem zaciskanym
  • Liczba kontaktów
    5
    4
  • Kodowanie A-kodowany
  • Typ blokowania Mocowanie śrubowe
  • Szczegóły Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (mm²) 0,13 ... 0,82 mm²
  • Przekrój przewodu (AWG) AWG 26 ... AWG 18
  • Średnica zewnętrzna przewodu ≤ 2,3 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 4 A
  • Napięcie znamionowe
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Napięcie znamionowe 110 V AC/DC w przypadku korzystania z 4 kontaktów
  • Znamionowe napięcie udarowe 1,5 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Kategoria przepięciowa III
  • Rezystancja izolacji >108 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 10 mΩ
  • Moment dokręcający ‌0,6 Nm
  • Rozmiar klucza (śruba radełkowana / nakrętka radełkowana) 15
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +85 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65 / IP67 stan połączenia
  • Grupa izolacyjna I (600 ≤ CTI)
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Poliamid (PA)
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Odlew ciśnieniowy cynk
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Numer ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 61076-2-101
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 50,4 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140225534
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较