配套产品
配套产品
Kontakte
4
Steckpartner
9
Werkzeuge
3
型号: 21 03 881 4417
M12-SD-CC-CRIMP-4P-DCOD-F-ANG-CF
M12-SD-CC-CRIMP-4P-DCOD-F-ANG-CF

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
弯式
母头
D编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 4
导体截面积: 0.12 ... 0.82 mm²
额定电流: ‌4 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 881 4417
M12-SD-CC-CRIMP-4P-DCOD-F-ANG-CF
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
4
Combinables
9
Tools
3
产品详情
标识
  • 类别 Connectors
  • 系列 圆形连接器 M12
  • 标识 Slim Design
  • 原件 Cable connector
  • 规格 Angled
版本
  • 接线方式 Crimp termination
  • 公母类型 Female
  • 屏蔽
    Shielded
    Shield connection with crimp flange
  • 针数 4
  • 编码 D-coding
  • 锁定类型 Screw locking
  • 详细资料 Please order crimp contacts separately.
  • 详细资料 For Fast Ethernet applications only
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.12 ... 0.82 mm²
  • 导体截面积 (AWG) AWG 26 ... AWG 18
  • 线芯外径 ≤ 2.3 mm
  • 额定电流 ‌ 4 A
  • 额定电压
    48 V AC
    60 V DC
  • 额定脉沖电压 1.5 kV
  • 污染等级 3
  • 传输特性 Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • 过电压类别 III
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 绝缘阻抗 >108 Ω
  • 接触电阻 ≤ 10 mΩ
  • 拧紧力矩 ‌0.6 Nm
  • 扳手尺寸(滚花螺钉/滚花螺钉母) 15
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • 绝缘组 I (600 ≤ CTI)
材料特性
  • 材料(插芯) Liquid crystal polymer (LCP)
  • 材料 (上壳/底座) Zinc die-cast
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 状态 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质 Lead
  • ECHA SCIP 编号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质
    Lead
    Nickel
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-2-101
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140226593
  • eCl@ss 27440116 圆形连接器(可现场终止)。
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413