配套产品
配套产品
Kontakte
4
Steckpartner
9
Werkzeuge
3
型号: 21 03 881 4418
M12-SD-CC-CRIMP-4P-DCOD-F-ANG-CF
M12-SD-CC-CRIMP-4P-DCOD-F-ANG-CF

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
弯式
母头
D编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 4
导体截面积: 0.12 ... 0.82 mm²
额定电流: ‌4 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 881 4418
M12-SD-CC-CRIMP-4P-DCOD-F-ANG-CF
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Kontakte
4
Steckpartner
9
Werkzeuge
3
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie 连接器
  • Baureihe 圆形连接器 M12
  • Bezeichnung Slim Design
  • Komponente 电缆连接器
  • Beschreibung 弯式
Ausführung
  • Anschlussart 压接针
  • Geschlecht 母头
  • Schirmung
    屏蔽
    带压接法兰的屏蔽连接
  • Kontaktanzahl 4
  • Kodierung D编码
  • Verriegelungsart 螺钉锁扣
  • Hinweise 请单独订购压接针。
  • Hinweise 仅适用于快速以太网应用
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt 0.12 ... 0.82 mm²
  • Leiterquerschnitt [AWG] AWG 26 ... AWG 18
  • Aderaußendurchmesser ≤ 2.3 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 4 A
  • Bemessungsspannung
    48 V AC
    60 V DC
  • Bemessungsstoßspannung 1.5 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Übertragungseigenschaften Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • Überspannungskategorie III
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Isolationswiderstand >108 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 10 mΩ
  • Anzugsdrehmoment ‌0.6 Nm
  • Schlüsselweite (Rändelschraube / Rändelmutter) 15
  • Grenztemperatur -40 ... +85 °C
  • Steckzyklen ≥ 500
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
  • Isolierstoffgruppe I (600 ≤ CTI)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz 液晶聚合物 (LCP)
  • Werkstoff Gehäuse 压铸锌
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS-Ausnahmen 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV Status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe 不包含
  • REACH ANNEX XIV Stoffe 不包含
  • REACH SVHC Stoffe
  • REACH SVHC Stoffe
  • ECHA SCIP Nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 Stoffe
  • California Proposition 65 Stoffe
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 61076-2-101
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Ursprungsland 罗马尼亚
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140226609
  • eCl@ss 27440116 Rundsteckverbinder (feldkonfektionierbar)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413