配套产品
配套产品
Contacts
4
Combinables
9
Tools
3
型号: 21 03 881 4419
M12-SD-CC-CRIMP-4P-DCOD-F-ANG-CF
M12-SD-CC-CRIMP-4P-DCOD-F-ANG-CF

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
弯式
母头
D编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 4
导体截面积: 0.12 ... 0.82 mm²
额定电流: ‌4 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 881 4419
M12-SD-CC-CRIMP-4P-DCOD-F-ANG-CF
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
4
Combinables
9
Tools
3
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada Kruhové konektory M12
  • Identifikace Slim Design
  • Prvek Kabelový konektor
  • Specifikace Úhlové provedení
Verze
  • Způsob připojení Krimpování
  • Provedení Zásuvka (female)
  • Stínění
    Stíněné provedení
    Připojení stínění pomocí krimpovací příruby
  • Počet kontaktů 4
  • Kódování D kódování
  • Způsob zajišťování Šroubové zajišťování
  • Podrobnosti Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
  • Podrobnosti Jen pro Fast Ethernet
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²) 0,12 ... 0,82 mm²
  • Průřez vodiče (AWG) AWG 26 ... AWG 18
  • Vnější průměr vodiče ≤ 2,3 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 4 A
  • Jmenovité napětí
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Jmenovité rázové napětí 1,5 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Přenosová charakteristika Kat. 5 Třída D do 100 MHz
  • Kategorie přepětí III
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Izolační odpor >108 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 10 mΩ
  • Utahovací moment ‌0,6 Nm
  • Velikost klíče (šroub s rýhovanou hlavou / rýhovaná matice) 15
  • Mezní teplota -40 ... +85 °C
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP67 V zapojeném stavu
  • Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) 液晶聚合物 (LCP)
  • Materiál (kryt) 压铸锌
  • RoHS 符合豁免标准
  • Výjimky RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV status 符合豁免标准
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH 不包含
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH 不包含
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
  • Číslo ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 61076-2-101
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140226616
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413