登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
2
Tools
3
没有可用数据
eShop
丸型コネクタ
メトリック丸型コネクタ
...
ケーブルコネクタとケーブルアセンブリ
M12
97 00 000 1976
型号: 97 00 000 1976
M12-SD-PPI-CC-CRIMP-8P-XCOD-M-STR-SHLD
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
直式
公头
X编码
压接针
PA66
插针: 8
导体截面积: 0.08 ... 0.25 mm²
额定电流: 0.5 A
压铸锌
PushPull invers
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 97 00 000 1976
M12-SD-PPI-CC-CRIMP-8P-XCOD-M-STR-SHLD
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
2
Tools
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
コネクタ
製品シリーズ
丸型コネクタ M12
名称
Slim Design
エレメント
ケーブルコネクタ
仕様
ストレート型
バージョン
結線方式
クリンプ端子
ジェンダー
オス
シールド
シールド付き
コンタクト数
8
コーディング
Xコード
ロックタイプ
PushPull invers
詳細
クリンプコンタクトは別売。
詳細
10 Gbit以下のイーサネットアプリケーション専用
技術的特性
導体断面積
0.08 ... 0.25 mm²
導体断面積 [AWG]
AWG 28 ... AWG 23
ワイヤー外径
≤ 1.4 mm
定格電流
0.5 A
定格電圧
48 V AC
60 V DC
定格サージ電圧
0.8 kV
汚染度
3
伝送特性
Cat. 6
A
クラスE
A
、最大500 MHz
過電圧カテゴリ
III
データ伝送速度
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
絶縁抵抗
>10
8
Ω
接触抵抗
≤ 10 mΩ
使用温度範囲
-40 ... +85 °C
嵌合回数
≥ 100
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP65 / IP67 嵌合状態
ケーブル径
5.7 ... 8.8 mm
絶縁グループ
I (600 ≤ CTI)
材質
材質 (インサート)
PA66
材質 (フード/ハウジング)
亜鉛ダイカスト
RoHS
適合
ELVステータス
適合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
含まず
カリフォルニアProposition 65物質
はい
カリフォルニアProposition 65物質
ニッケル
仕様および認証
仕様
IEC 61076-2-109
IEC 61076-2-010
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
46.29 g
原産国
ドイツ
欧州関税番号
85366990
eCl@ss
27,440,116.00
ETIM
EC002635
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息