配套产品
配套产品
Combinables
22
Tools
1
饰品
1
型号: 21 03 319 1501
M12-Screw-5P-ACOD-M-STR
M12-Screw-5P-ACOD-M-STR

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
直式
公头
A编码
螺栓接线
聚酰胺 (PA)
插针: 5
黄铜 镍表面镀金 界面端
导体截面积: 1.5 mm² 最大值
额定电流: ‌7.5 A
聚酰胺 (PA), 压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 319 1501
M12-Screw-5P-ACOD-M-STR
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
22
Tools
1
饰品
1
产品详情
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Conector de cable
  • Especificaciones Recto
Versión
  • Método de terminación Terminación de tornillo
  • Tipo Macho
  • Blindaje No blindado
  • Número de contactos 5
  • Codificación Codificación A
  • Tipo de bloqueo Bloqueo por tornillo
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 1,5 mm² Máx.
  • Sección de cable (AWG) AWG 16
  • Corriente nominal ‌ 7,5 A
  • Voltaje nominal 60 V
  • Voltaje de choque nominal 1,5 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Categoría de sobrevoltaje III
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Par de apriete 0,6 Nm
  • Tamaño de llave (tornillo moleteado/tuerca moleteada) 18
  • Temperatura de limitación -30 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529 IP67 estado conectado
  • Diámetro de cable 4 ... 8 mm
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
  • Material (inserto) Poliamida (PA)
  • Material (contactos) Latón
  • Superficie (contactos) Au sobre Ni Lado de acoplamiento
  • Material (carcasa/base)
    Poliamida (PA)
    Cinc fundido a presión
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV7.E302521
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 23,85 g
  • País de origen Eslovaquia
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140161429
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较