登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Rundsteckverbinder
Metrische Rundsteckverbinder
...
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
M12
21 40 626 2888 010
型号: 21 40 626 2888 010
M12 X-cod 8-pol an/an m/m RAIL PP 1.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 21 40 626 2888 010
M12 X-cod 8-pol an/an m/m RAIL PP 1.0m
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
Kabeltyp
Ha-Vis EtherRail 4x2xAWG24/7 CAT7
Steckverbinder 1
M12 OVERMOLD D-COD M Push Pull
Steckverbinder 2
M12 OVERMOLD D-COD M Push Pull
Bezeichnung
Kategorie
Systemverkabelung
Baureihe
Rundsteckverbinder M12
Komponente
Kabelkonfektionen
Beschreibung
beidseitig konfektioniert
Steckverbinder 1
M12 X-Kodierung
Stift gewinkelt
Steckverbinder 2
M12 X-Kodierung
Stift gewinkelt
Ausführung
Kabellänge
1 m
Anzahl der Adern
8
Adernaufbau
4x 2x AWG 24/7
Schirmung
geschirmt
Kontaktanzahl
8
Kodierung
X-Kodierung
Verriegelungsart
PushPull
Technische Kennwerte
Bemessungsstrom
0,5 A
Bemessungsspannung
48 V AC
60 V DC
Übertragungseigenschaften
Kat. 6
A
Klasse E
A
bis 500 MHz
Grenztemperatur
-40 ... +80 °C bewegt
-25 ... +70 °C unbewegt
Schutzart nach IEC 60529
IP65 / IP67 im gesteckten Zustand
Kabeldurchmesser
8,1 mm ± 0,3 mm
Minimaler Biegeradius
5x Kabeldurchmesser (einmaliges Biegen)
6x Kabeldurchmesser (wiederholtes Biegen)
Materialeigenschaften
Werkstoff Kabel
Polyolefin Copolymer
Farbe Kabel
schwarz
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
nicht enthalten
Normen und Zulassungen
Normen
UN/ECE-R 118
EN 45545
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
153 g
Ursprungsland
Rumänien
europäische Zolltarifnummer
85444290
GTIN
5713140491830
eCl@ss
27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found