Cirkulære konnektorer
Metriske cirkulære konnektorer
...
Kabelforbindelser og kabelsamlinger
M12
21 33 606 0853 100
型号: 21 33 606 0853 100
M12 X-cod 8-pol st/st m/m PPi Rail 10m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 33 606 0853 100
M12 X-cod 8-pol st/st m/m PPi Rail 10m
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
Type of cable
Ha-Vis EtherRail 4x2xAWG24/7 CAT7
Connector 1
M12-SD-PPI-CC-CRIMP-8P-XCOD-M-STR-SHLD
Connector 2
M12-SD-PPI-CC-CRIMP-8P-XCOD-M-STR-SHLD
Identifikation
Kategori
系统布线
Serier
圆形连接器 M12
Element
电缆组装
Specifikation
两端预接
Konnektor 1
M12 X编码
直式
Konnektor 2
M12 X编码
直式
Kabeltype
铜质电缆 (圆型)
Version
Kabellængde
10 m
Antal ledninger
8
Ledningsstruktur
4x 2x AWG 24/7
Afskærmning
屏蔽
Antal kontakter
8
Kodning
X编码
Låsetype
Inner PushPull
Tekniske egenskaber
Transmissionsegenskaber
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
Datahastighed
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Begrænsende temperatur
-40 ... +85 °C
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
Kabeldiameter
8.1 mm ± 0.3 mm
Materialeegenskaber
Materiale (kabel)
聚烯烃共聚物电子束交联复合物 752
Farve (kabel)
黑色
RoHS
符合
ELV-status
符合
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
不包含
REACH BILAG XIV-stoffer
不包含
REACH SVHC-stoffer
不包含
California Proposition 65 stoffer
有
California Proposition 65 stoffer
铅
Brandsikring på jernbanekøretøjer
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav indstillet med risikoniveauer
R15 (HL 1-3)
R16 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
EN 45545-2 铁路车辆防火
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Oprindelsesland
罗马尼亚
Europæisk toldtarifnummer
85444290
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息