配套产品
配套产品
Lato apparato / Passa-parete
15
型号: 09 48 C0C 0756 030
M12 X-cod 8-pol st/st m/m PUR,L=3m
M12 X-cod 8-pol st/st m/m PUR,L=3m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 09 48 C0C 0756 030
M12 X-cod 8-pol st/st m/m PUR,L=3m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Lato apparato / Passa-parete
15
产品详情
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie Connettore circolari M12
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1
    M12 Codifica X
    Maschio Diritto
  • Connettore 2
    M12 Codifica X
    Maschio Diritto
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
Versione
  • Lunghezza del cavo 3 m
  • Numero di conduttori 8
  • Struttura conduttore 4x 2x AWG 26/7
  • Schermo Schermato
  • Codifica Codifica X
Dettagli tecnici
  • Caratteristiche tecniche Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Diametro del cavo 6.7 mm ± 0.3 mm
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PUR (聚氨酯)
  • Colore (cavo)
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140881174
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较