公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
09 48 822 3756 010
型号: 09 48 822 3756 010
M12 X coded PushPull cable assembly,1m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 09 48 822 3756 010
M12 X coded PushPull cable assembly,1m
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
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR yellow
连接器1
M12 X 8pole male straight PP P&G
连接器2
RJI RJ45 GL plug Cat6A, 8p, IP20
标识
类别
System cabling
系列
Circular connectors M12
RJ45
标识
PushPull
原件
Cable assemblies
规格
Pre-assembled on both sides
连接器1
M12 X-coding
Male Straight
PushPull
连接器2
HARTING RJ Industrial
®
Gigalink
Straight
电缆类别
Copper cable (round)
版本
电缆长度
1 m
芯数
8
芯结构
4x 2 Twisted Pair
编码
X-coding
技术参数
传输特性
Cat. 6
A
Class E
A
up to 500 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
极限温度
-40 ... +70 °C
材料特性
材料(电缆)
PUR (polyurethane)
颜色(电缆)
Yellow
RoHS
compliant with exemption
RoHS 豁免
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV 状态
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Yes
REACH SVHC 物质
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Lead
ECHA SCIP 编号
760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
Lead
Nickel
商业数据
包装尺寸
1
净重
110.25 g
原产国
Romania
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140266780
eCl@ss
27060390 Ready-made data cable (unspecified)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found