配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
12
型号: 09 48 822 3756 050
M12 X coded PushPull cable assembly,5m
M12 X coded PushPull cable assembly,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 09 48 822 3756 050
M12 X coded PushPull cable assembly,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
12
产品详情
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    커넥터 1
    커넥터 2
식별
  • 카테고리 系统布线
  • 제품 시리즈
    圆形连接器 M12
    RJ45
  • 식별 PushPull
  • 요소 电缆组装
  • 사양 两端预接
  • 커넥터 1
    M12 X编码
    公头 直式
    PushPull
  • 커넥터 2
    HARTING RJ Industrial® Gigalink
    直式
  • 케이블 유형 铜质电缆 (圆型)
버전
  • 케이블 길이 5 m
  • 코어 개수 8
  • 코어 구조 4x 2 Twisted Pair
  • 코딩 X编码
기술적 특성
  • 전송 특성 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 제한 온도 -40 ... +70 °C
자재 특성
  • 재료 (케이블) PUR (聚氨酯)
  • 컬러 (케이블)
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 면제 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 상태 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 不包含
  • REACH ANNEX XIV 물질 不包含
  • REACH SVHC 물질
  • REACH SVHC 물질
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP 넘버 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • 캘리포니아 법령 65 물질
  • 캘리포니아 법령 65 물질
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 298 g
  • 원산지 罗马尼亚
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140266827
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600