Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Partea spre aparat / Trecere prin panou
15
Număr articol: 21 33 010 1850 070
M12 X-coded cable assembly; 7m
M12 X-coded cable assembly; 7m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe ambele părţi
Cablu de cupru (rotund)
Lungimea cablului: 7 m
Note
Comparați
Număr articol: 21 33 010 1850 070
M12 X-coded cable assembly; 7m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Partea spre aparat / Trecere prin panou
15
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
    Conector 2
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria Conectori circulari M12
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1
    M12 Codificare X
    Tată Drept
  • Conector 2
    M12 Codificare X
    Tată Drept
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
Versiune
  • Lungimea cablului 7 m
  • Număr de miezuri 8
  • Structură miez 4x 2 Twisted Pair
  • Ecranare Ecranat
  • Codificare Codificare X
Caracteristici tehnice
  • Caracteristici de transmisie Cat. 6A Clasa EA până la 500 MHz
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitare -40 ... +70 °C
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (poliuretan)
  • Culoare (cablu) Galben
Specificaţii şi omologări
  • PROFINET Da
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 10
  • Masă netă 411 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140248465
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați