配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
12
型号: 21 40 505 2885 050
M12 X m/m st/an PVC 5m
M12 X m/m st/an PVC 5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 21 40 505 2885 050
M12 X m/m st/an PVC 5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
12
产品详情
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 圆形连接器 M12
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1
    M12 X编码
    公头 直式
    一体成型
  • 连接器2
    M12 X编码
    公头 弯式
    一体成型
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 5 m
  • 芯数 8
  • 芯结构 4x 2x AWG 26/7
  • 编码 X编码
技术参数
  • 传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆)
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 1 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140267114
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较