登錄 myHARTING
配置器
제품군
제품군
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
4
Combinables
47
Tools
1
교체 부품
1
没有可用数据
eShop
원형 콘넥터
메트릭 원형 커넥터
...
케이블 커넥터 및 케이블 어셈블리
M12
21 03 882 3405
型号: 21 03 882 3405
M12 angeled male 4pole D-coded crimp
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
弯式
公头
D编码
压接针
聚酰胺 (PA)
插针: 4
导体截面积: 0.14 ... 0.75 mm²
额定电流: 4 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 882 3405
M12 angeled male 4pole D-coded crimp
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
4
Combinables
47
Tools
1
교체 부품
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
커넥터
제품 시리즈
원형 콘넥터 M12
요소
케이블 커넥터
사양
앵글형
버전
터미네이션 방법
크림프 터미네이션
젠더
수형
차폐형
차폐형
컨택트핀 개수
4
코딩
D-코딩
잠금 유형
나사 잠금
상세설명
압착 단자는 별도로 주문하십시오
상세설명
고속 이더넷 애플리케이션 단독 지원
기술적 특성
도체 단면적 (mm²)
0.14 ... 0.75 mm²
도체 단면적 (AWG)
AWG 26 ... AWG 18
전선 외부 직경
≤ 2.3 mm
정격 전류
4 A
정격 전압
250 V
정격 임펄스 전압
1.5 kV
오염도
3
전송 특성
Cat. 5 클래스 D, 최대 100 MHz
과전압 카테고리
III
데이터 속도
10 Mbit/s
100 Mbit/s
절연 저항
>10
8
Ω
접점 저항
≤ 10 mΩ
조임 토크
0.6 Nm
렌치 사이즈 (널링 나사 / 널링 너트)
17
제한 온도
-40 ... +85 °C
체결 주기
≥ 500
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP65 / IP67 체결 조건
케이블 직경
4.5 ... 8.8 mm
고립 그룹
I (600 ≤ CTI)
자재 특성
재료 (인서트)
폴리아미드 (PA)
재료 (후드/하우징)
아연 다이캐스트
RoHS
준수(면제조항 포함)
RoHS 면제
6(c):
최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
ELV 상태
준수(면제조항 포함)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
Yes
REACH SVHC 물질
납
ECHA SCIP 넘버
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
캘리포니아 법령 65 물질
Yes
캘리포니아 법령 65 물질
납
니켈
철도 차량의 화재 방지
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
위험 레벨에 따라 요구조건 설정
R26
상세명세 및 승인
사양
IEC 61076-2-101
UL / CSA
UL 2238 CYJV2.E302521
CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
PROFINET
예
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
84.4 g
원산지
독일
유럽 관세 번호
85366990
GTIN
5713140139824
eCl@ss
27,440,116.00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found