电源和信号
...
圆形连接器 系统布线
M23
21 37 350 0D74 150
型号: 21 37 350 0D74 150
M23_19P FE,Int-thread,STR PUR cable,15M
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 15 m
注释
比较
型号: 21 37 350 0D74 150
M23_19P FE,Int-thread,STR PUR cable,15M
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Systémová kabeláž
Řada
Kruhové konektory M23
Identifikace
Signal
Prvek
Osazené kabely
Specifikace
Osazený na jedné straně
Konektor 1
M23
Zásuvka (female) Přímé provedení
Typ kabelu
Měděný kabel (kruhový)
Vlastnosti
Ohnivzdornost
Odolné proti olejům a UV záření
Vysoká odolnost proti elektromagnetickému rušení
Bezhalogenové provedení
Verze
Délka kabelu
15 m
Počet žil
19
Uspořádání vodičů
3x AWG 18 + 16x AWG 22
Technické vlastnosti
Jmenovité napětí
150 V
Jmenovitý proud (signál)
2 A
Jmenovitý proud (napájení)
9 A
Mezní teplota
-40 ... +80 °C
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP67
Vlastnosti materiálu
Materiál (kontakty)
Slitina mědi
Povrch (kontaktů)
Postříbřený
Materiál (kabel)
PUR (polyuretan)
Barva (kabel)
Černá
Materiál (zatavení)
Termoplastický polyuretan (TPU)
Barva (zatavení)
Černá
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Země původu
Čína
Evropské číslo celního tarifu
85444290
GTIN
5713140809895
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604