配套产品
配套产品
型号: 21 34 830 0388 005
M8 Cable Assembly 3-poles an/- f/- 0,5m
M8 Cable Assembly 3-poles an/- f/- 0,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 21 34 830 0388 005
M8 Cable Assembly 3-poles an/- f/- 0,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Steckverbinder 1
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe Rundsteckverbinder M8
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung einseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1
    M8 A-Kodierung
    Buchse gewinkelt
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
Ausführung
  • Kabellänge 0,5 m
  • Anzahl der Adern 3
  • Adernaufbau 3x 0,25 мм²
  • Kodierung А-кодирование
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
  • Farbe Kabel Черный
  • RoHS условно совместим
  • RoHS-Ausnahmen 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • ELV Status условно совместим
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe Не содержится
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Не содержится
  • REACH SVHC Stoffe Да
  • REACH SVHC Stoffe Свинец
  • ECHA SCIP Nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 Stoffe Да
  • California Proposition 65 Stoffe Свинец
Normen und Zulassungen
  • Zulassungen CE
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 20,4 g
  • Ursprungsland Tschechien
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140141445
  • eCl@ss 27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604