设备端 / 面板馈通
32
没有可用数据
eShop
Kablage & bulkkablar
Kraft och signal
...
Circulära kontaktdon Systemkablage
M8
21 34 808 1388 050
型号: 21 34 808 1388 050
M8 Cable Assembly 3-poles st/st f/m 5,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 21 34 808 1388 050
M8 Cable Assembly 3-poles st/st f/m 5,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
32
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
3x0,25mm² PUR
Connector 1
M8 A 3pole male straight overmolded
Connector 2
M8 A 3pole female straight overmolded
Identifiering
Kategori
Systemkablage
Serie
Circulära kontaktdon M8
Element
Kabelinstallationer
Specification
Förinstallerad på båda sidor
Kontaktdon 1
M8
Hane Rak
Kontaktdon 2
M8
Hona Rak
Kabeltyp
Kopparkabel (rund)
Version
Kabellängd
5 m
Antal kärnor
3
Ledarstruktur
3x 0.25 mm²
Kodning
A编码
Materialprestanda
Material (kabel)
PUR (聚氨酯)
Färg (kabel)
黑色
RoHS
符合
ELV status
符合
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
不包含
REACH BILAGA XIV ämnen
不包含
REACH SVHC ämnen
有
REACH SVHC ämnen
铅
ECHA SCIP nummer
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Specifikationer och godkännanden
Godkännanden
CE
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
131,333 g
Ursprungsland
Tjeckien
Tariffnummer europeisk tull
85444290
GTIN
5713140140776
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found