配套产品
配套产品
Geräteseite / Wanddurchführung
5
型号: 21 34 818 4489 006
M8/M12 A 4pol st/st f/m 0,6m
M8/M12 A 4pol st/st f/m 0,6m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.6 m
注释
比较
型号: 21 34 818 4489 006
M8/M12 A 4pol st/st f/m 0,6m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Geräteseite / Wanddurchführung
5
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Steckverbinder 1
    Steckverbinder 2
Bezeichnung
  • Kategorie 系统布线
  • Baureihe
    圆形连接器 M12
    圆形连接器 M8
  • Komponente 电缆组装
  • Beschreibung 两端预接
  • Steckverbinder 1
    M12 A编码
    公头 直式
  • Steckverbinder 2
    M8
    母头 直式
  • Kabeltyp 铜质电缆 (圆型)
Ausführung
  • Kabellänge 0.6 m
  • Anzahl der Adern 4
  • Adernaufbau 4x 0.25 mm²
  • Kodierung A编码
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PUR (聚氨酯)
  • Farbe Kabel 黑色
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Ursprungsland 德国
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140265271
  • eCl@ss 27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604