M8
Filter
  • Kategorie
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • Steckverbinder
      41
    • Systemverkabelung
      241
    • Zubehör
      19
  • Kontaktanzahl
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • 2
      1
    • 3
      41
    • 4
      34
    • 8
      2
  • Bemessungsstrom
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • ‌ 1 A
      4
    • ‌ 1,5 A
      2
    • ‌ 2 A
      1
    • ‌ 3 A
      3
    • ‌ 4 A
      35
    • ‌ 6 A
      33
  • Bemessungsspannung
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • 30 V
      10
    • 32 V
      5
    • 50 V
      1
    • 60 V
      24
  • Anschlussart
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • Reflowlötanschluss (THR)
      7
    • Schraubanschluss
      12
    • Wellenlötanschluss
      6
    • HARAX® Anschlusstechnik
      11
  • Geschlecht
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • Buchse
      36
    • Stift
      15
338 Produkte (von 338)
1/12
Vergleichen
0
Sortieren nach
Filter
0