登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Enhedstilslutning
Kabelforbindelser og kabelsamlinger
...
Hybrid-konnektor
Data og strøm/signal
09 67 009 0452
型号: 09 67 009 0452
D-Sub 9P plast hood 2a-ent sp-sl-lo
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 1
弹簧或滑动锁扣
边出线
2x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 009 0452
D-Sub 9P plast hood 2a-ent sp-sl-lo
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Kapper/huse
Serier
D-Sub
Type af kappe/hus
stikhus
Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus
Dækslet kan skrues på
Version
Størrelse
D-Sub 1
Version
Sideindføring
Antal kabelindgange
2
Kabelindføring
2x
Kabelfastgørelse
Kabelklemme
Låsetype
Fjeder- eller glidelås
2 dele
Ja
Kan skilles ad
Ja
Pakkens indhold
Blindpropper
Tekniske egenskaber
Tilspændingsmoment
0,3 Nm Kabelklemmeskrue
0,25 Nm dækselskrue
0,4 Nm Låseskrue
Omgivelsestemperatur
-20 ... +90 °C
Kabeldiameter
3 ... 7 mm
Materialeegenskaber
Materiale (stikhus/hus)
Termoplast
Farve (kappe/hus)
Sort
Længde
40 mm
Bredde
31 mm
Højde
15,4 mm
RoHS
overensstemmelse med undtagelsen
RoHS-undtagelser
6(c):
Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
ELV-status
overensstemmelse med undtagelsen
Kina RoHS
50
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ja
REACH SVHC-stoffer
Bly
ECHA SCIP-nummer
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Proposition 65 stoffer
Ja
California Proposition 65 stoffer
Bly
Nikkel
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
14,8 g
Oprindelsesland
Kina
Europæisk toldtarifnummer
85389099
GTIN
5713140089211
eCl@ss
27.440.213,00
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found