配套产品
配套产品
Contacts
34
饰品
8
上売/底座
4
型号: 09 67 025 5602
MIN D MA 25 p CRIMP TERMINAL_4-40 UNC
MIN D MA 25 p CRIMP TERMINAL_4-40 UNC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
压接针
公头
尺寸: D-Sub 3
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 25
导体截面积: 0.09 ... 0.82 mm²
注释
比较
自定义降额工具
型号: 09 67 025 5602
MIN D MA 25 p CRIMP TERMINAL_4-40 UNC
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
34
饰品
8
上売/底座
4
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat D-Sub
  • Azonosítás Standard
  • Elem Connector
Verzió
  • Lezárási mód Crimp termination
  • Fajta Male
  • Méret D-Sub 3
  • Összeköttetés típusa
    PCB to cable
    Cable to cable
  • Érintkezők száma 25
  • Rögzítés típusa Fixing flange with thread 4-40 UNC
  • Részletek Please order crimp contacts separately.
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0.09 ... 0.82 mm²
  • Vezeték-keresztmetszet (AWG) AWG 28 ... AWG 18
  • Légköztávolság ≥ 1 mm
  • Kúszóáramút távolság ≥ 1 mm
  • Szigetelés ellenállása >1010 Ω
  • Meghúzási nyomaték ≤0.6 Nm Female screw lock
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C
  • Benyomási erő ≤ 83 N
  • Kihúzási erő
    ≥ 7.8 N
    ≤ 56 N
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 1 kV
  • Hot plugging No
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP)
    Shell: Plated steel
  • Színes (betét) Black
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek
    6(a) / 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight / Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight
    6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Lead
  • ECHA SCIP szám ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Lead
    Nickel
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    DIN 41652
    IEC 60807-3
    CECC 75301-802
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 50
  • Nettó tömeg 9.46 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140092013
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469