配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
129
型号: 33 48 344 7804 007
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PUR 0,7m
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PUR 0,7m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.7 m
注释
比较
型号: 33 48 344 7804 007
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PUR 0,7m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
129
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 HARTING Mini PushPull
  • 标识 HARTING ix Industrial®
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® A型
    一体成型
    IDC接线方式
  • 连接器2
    HARTING DualBoot RJ45
    刺破接线
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 0.7 m
  • 芯数 8
  • 芯结构 4x 2x AWG 26/7
  • 接线方式
    绝缘置换连接绝缘位移终端
    刺破接线
技术参数
  • 传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 极限温度 -40 ... +80 °C
  • 电缆直径 6.7 mm ± 0.3 mm
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (聚氨酯)
  • 颜色(电缆)
规格和认证
  • 规格
    UN/ECE-R 118
    IEC 60332-1-2 阻燃性
    UL 1581, Sec. 1090 (H) 阻燃性
    EN 60811-404 耐油
    UL style 21815
    IEC 60754-2 无卤
    EN 50618 耐UV
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 拉脱维亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140796812
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较