Serie
HARTING PushPull
33 48 353 5A21 002
型号: 33 48 353 5A21 002
MPP ix Type B 10xAWG26 Signal PUR 0,2m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.2 m
注释
比较
型号: 33 48 353 5A21 002
MPP ix Type B 10xAWG26 Signal PUR 0,2m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Systeembekabeling
Serie
HARTING Mini PushPull
Identificatie
HARTING ix Industrial
®
Element
Kabelmodules
Specificatie
Voorgemonteerd aan beide kanten
Connector 1
HARTING Mini PushPull
HARTING ix Industrial
®
Type B
Omgespoten
Connector 2
HARTING Mini PushPull
HARTING ix Industrial
®
Type B
Omgespoten
Type kabel
Koperkabel (rond)
Versie
Kabellengte
0,2 m
Aantal kernen
10
Kernstructuur
10x AWG 26
Aansluitmethode
IDC-klem aansluitng
Technische eigenschappen
Nominale stroom
1,5 A
Nominale spanning
50 V AC
60 V DC
Beperkt de temperatuur
-5 ... +80 °C niet-verplaatst
-40 ... +80 °C verplaatst
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kabel)
PUR (polyurethaan)
Kleur (kabel)
Grijs
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 61076-3-124
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Land van herkomst
Litouwen
Europees douanetariefnummer
85444290
GTIN
5713140260795
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found