配套产品
配套产品
型号: 33 48 353 5A21 007
MPP ix Type B 10xAWG26 Signal PUR 0,7m
MPP ix Type B 10xAWG26 Signal PUR 0,7m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.7 m
注释
比较
型号: 33 48 353 5A21 007
MPP ix Type B 10xAWG26 Signal PUR 0,7m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie HARTING Mini PushPull
  • Identifiering HARTING ix Industrial®
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® Typ B
    Övergjuten
  • Kontaktdon 2
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® Typ B
    Övergjuten
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
Version
  • Kabellängd 0,7 m
  • Antal kärnor 10
  • Ledarstruktur 10x AWG 26
  • Förbindningsmetod IDC Isoleringsskyddad terminering
Tekniska egenskaper
  • Märkström ‌ 1,5 A
  • Märkspänning
    50 V AC
    60 V DC
  • Begränsande temperatur
    -5 ... +80 °C orörd
    -40 ... +80 °C flyttad
Materialprestanda
  • Material (kabel) PUR (polyuretan)
  • Färg (kabel) Grå
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer IEC 61076-3-124
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 0,063 kg
  • Ursprungsland Lettland
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140260832
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600