配套产品
配套产品
上殼/底座
1
型号: 21 96 339 2700
PCB-adapter w 2P female + PE + 4D male
PCB-adapter w 2P female + PE + 4D male

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
波峰焊接接线方式, 焊接接线
公头, 母头
聚酰胺 (PA GF)
尺寸: B17
插针: 7
铜合金
镍表面镀金
注释
比较
型号: 21 96 339 2700
PCB-adapter w 2P female + PE + 4D male
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
上殼/底座
1
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kontaktinsatser
  • Serie Circulära kontaktdon B17
  • Identifiering Hybrid
  • Element PCB-kontaktdon
  • Specification Applikation B enligt framtida IEC 61076-2-118 typ B1702012
  • Funktioner
    Data: kontaktstift utan lödningsterminering
    Kraft: honkontakter med lödterminering
Version
  • Förbindningsmetod
    Våglödningsförbindning
    Lödterminering
  • Kön
    Hane
    Hona
  • Storlek B17
  • Skärmning Skärmade
  • Antal kontakter 7
  • Antal datakontakter 4
  • Antal kraftkontakter 2
  • Antal specialkontakter 1x PE-kontakt
  • Specifikation av specialkontakter PE-kontakt
  • Detaljer
    Förbindning/frånkoppling under last och/eller spänning är inte tillåten.
    Kontaktdonet får inte vara spänningssatt när det kopplas ifrån.
    Får endast installeras av sakkunniga personer.
Tekniska egenskaper
  • Märkspänning (data) 50 V
  • Nominell impulsspänning (data) 0,8 kV
  • Märkström (kraft) 20 A
  • Märkspänning (kraft) 300 V
  • Nominell impulsspänning (kraft) 4 kV
  • Begränsande temperatur -30 ... +85 °C
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Polyamid (PA GF)
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter) Au över Ni
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer Inspirerad av IEC 61076-2-118
  • UL / CSA UL 2237 / 2238 i förberedelse
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 19,56 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • eCl@ss 27.440.223,00
  • UNSPSC 24.0 39121421
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较