配套产品
配套产品
Combinables
11
Accessories
3
型号: 09 35 220 0402
PP-V14-CC-IDC-RJ45-8P-P-M-ANG-BOT-SHLD
PP-V14-CC-IDC-RJ45-8P-P-M-ANG-BOT-SHLD

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
连接器 符合 AIDA, PROFINET, Multi Feature RJ45, 底弯式
绝缘置换连接绝缘位移终端
插针: 8
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
材料: 压铸锌
镀镍
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
自定义降额工具
型号: 09 35 220 0402
PP-V14-CC-IDC-RJ45-8P-P-M-ANG-BOT-SHLD
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
11
Accessories
3
产品详情
標識
  • 類別 連接器
  • 系列
    Han® PushPull (V14)
    RJ45
  • 原件 連接器
  • 規格
    符合AIDA
    PROFINET
    Multi Feature RJ45
    底彎式
  • 特點 適用於所有 PoE 版本
版本
  • 接線方式 絕緣置換連接絕緣位移終端
  • 屏蔽 完全屏蔽360°屏蔽觸點
  • 針數 8
  • 編碼 RJ45
技術參數
  • 導體截面積(mm²)
    0.12 ... 0.32 mm² 絞線
    0.12 ... 0.32 mm² 實心
  • 導體截面積 (AWG)
    AWG 26/7 ... AWG 22/7 絞線
    AWG 24/1 ... AWG 22/1 實心
  • 線蕊外徑 0.8 ... ‌1.6 mm
  • 傳輸特性 Cat. 6A EA 級,到500 MHz
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 極限溫度 -40 ... +85 °C
  • 插拔次數 ≥ 750
  • 防護等級符合IEC 60529
    IP65
    IP67
  • 電纜直徑 6.5 ... 9.5 mm
  • 抗震
    10-500 Hz,0.35 mm / 50 m/s²,2h/軸
    5.72 m/s² 符合 IEC 61373 標準,類別 1 B 級
  • 抗衝擊 50 g / 30 ms,每個軸3 次沖擊 符合 IEC 61373 標準,類別 1 B 級
材料特性
  • 表面(插針)
    鎳表面鍍金 界面端
    鎳表面鍍錫 接線端
  • 材料(上殼/底座) 壓鑄鋅
  • 表面(上殼/底座) 鍍鎳
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質 不包含
規格和認證
  • 規格
    IEC 60603-7 插拔面
    ISO/IEC 11801
    EN 50173-1
    IEC 61076-3-117 變體 14
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 認證 DNV GL
  • PROFINET
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 93.75 g
  • 原產國 拉脫維亞
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140224285
  • eCl@ss 27,440,114.00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING News 2020
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较