HARTING PushPull
09 45 445 3901
型号: 09 45 445 3901
PP-V4-CA-USB2B-PP/PP-P-P-STR-1.0
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 09 45 445 3901
PP-V4-CA-USB2B-PP/PP-P-P-STR-1.0
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
HARTING PushPull (V4)
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
HARTING PushPull (V4) USB 2.0
B型
连接器2
HARTING PushPull (V4) USB 2.0
B型
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
版本
电缆长度
1 m
芯数
4
芯结构
2x AWG 26/7
2x AWG 24/11
屏蔽
屏蔽
技术参数
额定电流
1.5 A
额定电压
30 V DC
数据速率
480 Mbit/s
绝缘阻抗
> 1.6 x 10
6
Ω
接触电阻
≤ 30 mΩ
极限温度
-40 ... +85 °C
插入力
≤ 35 N
拔出力
≥ 15 N
插拔次数
≥ 750
防护等级符合 IEC 60529
IP65
IP67
电缆直径
4.9 mm
测试电压U
r.m.s.
0.5 kV (接头-接头)
0.5 kV (接点-地)
电阻抗
90 Ω ±15 %
材料特性
材料(插芯)
液晶聚合物 (LCP)
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镍表面镀锡 接线端
镍表面镀金 界面端
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
黑色
材料(包覆成型)
聚酰胺 (PA)
颜色(包覆成型)
黑色
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
规格和认证
规格
IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
商业数据
包装尺寸
1
原产国
马来西亚
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140258235
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity