登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
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
Hoods/Housings
2
System Cables
10
没有可用数据
eShop
Cihaz Bağlantısı
PCB konnektörleri
...
Kart-kablo konnektörleri
Güç ve sinyal konnektörleri
09 45 551 1000
型号: 09 45 551 1000
Mini Displayport receptacle
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
PCB 插座
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 0.5 A
插针: 20
镀金 界面端
注释
比较
免费样品
型号: 09 45 551 1000
Mini Displayport receptacle
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
2
Hoods/Housings
2
System Cables
10
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Konnektörler
Seri
HARTING PushPull (V4)
Tanımlama
Mini DisplayPort
Eleman
PCB jakı
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
Yeniden akış lehimleme sonlandırma (SMT)
Koruma
Tamamen korumalı, 360° koruyucu kontak
Kontak sayısı
20
Teknik özellikler
Nominal akım
0,5 A
Çalışma Gerilimi
30 V
İletim özellikleri
DisplayPort 1.3 standard
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +85 °C
Eşleşme döngüsü
≥ 10.000
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP20
IP65 birleştirme durumu
IP67 birleştirme durumu
Malzeme özellikleri
Yüzey (kontaklar)
Altın kaplı Eşleşme tarafı
Tabaka kalınlığı
≥ 1 µm
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
Poliamid (PA)
Renk (seyyar gövde/muhafaza)
Siyah
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 61076-3-106 Varyant 4 (V4)
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
400
Net ağırlık
2,75 g
Menşei ülkesi
Çin
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140223639
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
PushPull Selection Guide
下载
PushPull Device Connectivity