Matching Products
Matching Products NEW
Artikel nummer: 33 50 707 0609 100
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PVC 10m
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PVC 10m

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Kabelinstallationer
Förinstallerad på båda sidor
Kopparkabel (rund)
Kablage 1:1
Kabellängd: 10 m
Notes
Compare
Artikel nummer: 33 50 707 0609 100
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PVC 10m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Produktinformation
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie Han® PushPull (V14)
  • Identifiering Power L
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
  • Kabelbeskrivning Kablage 1:1
Version
  • Kabellängd 10 m
  • Antal kärnor 5
  • Ledarstruktur 5x 1,5 mm²
  • Förbindningsmetod Fjäderklämsterminering
  • Skärmning Oskärmad
  • Antal kontakter 5
  • Låsningstyp PushPull
Tekniska egenskaper
  • Märkström ‌ 16 A
  • Märkspänning 24 V
  • Begränsande temperatur
    -40 ... +70 °C orörd
    -15 ... +70 °C flyttad
    -5 ... +70 °C släpkedja
  • Grad av skydd enligt IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Minsta böjradie
    4x kabeldiameter (enkel böjning)
    10x kabeldiameter (upprepad böjning)
    15x kabeldiameter (upprepad böjning med tvingad styrning)
  • Kompatibel med släpkedja Ja
  • Vibrationshållfast 10-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 svepcykler enligt IEC 61373 kategori 1 klass B
  • Stöthållfasthet 30 g/11 ms, 3 stötar/axlar och riktning
Materialprestanda
  • Material (kabel) PVC
  • Färg (kabel) RAL 7001 (silvergrå)
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Bly
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen Bly
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 60332-1-2 Flamsäkerhet
    EN 50290-2-22
    IEC/PAS 61076-3-126
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Ursprungsland Lettland
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140502499
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Engineering Data
3D CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Instructions
Assembly instructions

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Further Documents
Asset Administration Shell

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare