167
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
Data
...
网络 系统布线
RJ45
09 48 474 7766 150
型号: 09 48 474 7766 150
PROFINET cabinet cord; 15,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 15 m
注释
比较
型号: 09 48 474 7766 150
PROFINET cabinet cord; 15,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
167
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
시스템 케이블링
제품 시리즈
RJ45
요소
케이블 어셈블리
사양
양방향 사전조립형
커넥터 1
HARTING RJ Industrial
®
커넥터 2
HARTING RJ Industrial
®
케이블 유형
구리 케이블 (원형)
버전
케이블 길이
15 m
코어 개수
8
코어 구조
4x 2 Twisted Pair
기술적 특성
전송 특성
Cat. 6
A
클래스 E
A
최대 500 MHz
데이터 속도
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
제한 온도
-20 ... +70 °C
자재 특성
재료 (케이블)
PVC
컬러 (케이블)
녹색
상세명세 및 승인
UL / CSA
UL 1863 DUXR.E470046
CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E470046
PROFINET
예
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
1 g
원산지
라트비아
유럽 관세 번호
85444290
GTIN
5713140391512
eCl@ss
27,060,308.00
UNSPSC 24.0
26121609