配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
167
型号: 09 48 474 7766 048
PROFINET cabinet cord; 4.8m
PROFINET cabinet cord; 4.8m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 4.8 m
注释
比较
型号: 09 48 474 7766 048
PROFINET cabinet cord; 4.8m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
167
产品详情
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie RJ45
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1 HARTING RJ Industrial®
  • Conector 2 HARTING RJ Industrial®
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 4,8 m
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo 4x 2 Twisted Pair
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitación -20 ... +70 °C
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Verde
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E470046
  • PROFINET
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140391444
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较