167
没有可用数据
eShop
Cable assemblies & bulk cables
Data
...
Network System cabling
RJ45
09 48 474 7766 040
型号: 09 48 474 7766 040
PROFINET cabinet cord; 4,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 4 m
注释
比较
型号: 09 48 474 7766 040
PROFINET cabinet cord; 4,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
167
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Category
系统布线
Series
RJ45
Element
电缆组装
Specification
两端预接
Connector 1
HARTING RJ Industrial
®
Connector 2
HARTING RJ Industrial
®
Type of cable
铜质电缆 (圆型)
Version
Cable length
4 m
Number of cores
8
Core structure
4x 2 Twisted Pair
技术参数
Transmission characteristics
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
Data rate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
极限温度
-20 ... +70 °C
材料特性
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
绿色
规格和认证
UL / CSA
UL 1863 DUXR.E470046
CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E470046
PROFINET
是
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
200 g
Country of origin
拉脱维亚
European customs tariff number
85444290
GTIN
5713140391437
eCl@ss
27060308 铜跳线(数据线)
UNSPSC 24.0
26121609