矩形连接器
...
附件
密封件
09 30 000 9953
型号: 09 30 000 9953
Profile Sealing Han 16B FKM
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
侧面密封
尺寸: 16 B
FPM
RAL 7001 (银灰色)
注释
比较
型号: 09 30 000 9953
Profile Sealing Han 16B FKM
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
附件种类
侧面密封
版本
尺寸
16 B
材料特性
材料(密封件)
FPM
颜色(密封件)
RAL 7001 (银灰色)
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
商业数据
包装尺寸
10
净重
8.25 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
40169300
GTIN
5713140191358
eCl@ss
27440291 连接器部件(零件)
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
下载
Industrial Connectors Han®