配套产品
配套产品
型号: 09 30 000 9951
Profile Sealing Han 6B FKM
Profile Sealing Han 6B FKM

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
侧面密封
尺寸: 6 B
FPM
RAL 7001 (银灰色)
注释
比较
型号: 09 30 000 9951
Profile Sealing Han 6B FKM
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 附件种类 侧面密封
版本
  • 尺寸 6 B
材料特性
  • 材料(密封件) FPM
  • 颜色(密封件) RAL 7001 (银灰色)
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 6.8 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 40169300
  • GTIN 5713140191341
  • eCl@ss 27440291 连接器部件(零件)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400