登錄 myHARTING
配置器
제품군
제품군
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
25
Tools
2
Accessories
7
没有可用数据
eShop
...
제품 시리즈
HARTING PushPull
09 45 145 1106
型号: 09 45 145 1106
PushPull V4 plug, RJ45, Cat.5
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
连接器组
绝缘置换连接绝缘位移终端
插针: 4
PushPull
材料: 热塑性塑料
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 45 145 1106
PushPull V4 plug, RJ45, Cat.5
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
25
Tools
2
Accessories
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
连接器
제품 시리즈
HARTING PushPull (V4)
RJ45
요소
连接器组
버전
터미네이션 방법
绝缘置换连接绝缘位移终端
차폐형
完全屏蔽360°屏蔽触点
컨택트핀 개수
4
잠금 유형
PushPull
패키지 내용
包含带RJ45连接器、屏蔽和电缆紧固件的底座
기술적 특성
도체 단면적
0.22 ... 0.32 mm² 绞线
0.26 ... 0.32 mm² 实心
도체 단면적 [AWG]
AWG 24/7 ... AWG 22/7 绞线
AWG 23/1 ... AWG 22/1 实心
전송 특성
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
데이터 속도
10 Mbit/s
100 Mbit/s
조임 토크
1.3 ... 1.5 Nm
제한 온도
-40 ... +70 °C
보관 온도
+5 ... +50 °C
체결 주기
≥ 750
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP65
IP67
케이블 직경
4.5 ... 10 mm
진동 저항
10-500 Hz,5 g,0.35 mm,2h/轴
5.72 m/s² 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
쇼크 저항
25 g / 11 ms,每个轴3 次冲击
5 g / 30 ms,每个轴冲击5 次 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
자재 특성
재료 (후드/하우징)
热塑性塑料
컬러 (후드/하우징)
黑色
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스
V-0
RoHS
符合
ELV 상태
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 물질
不包含
REACH ANNEX XIV 물질
不包含
REACH SVHC 물질
不包含
캘리포니아 법령 65 물질
有
캘리포니아 법령 65 물질
镍
萘
철도 차량의 화재 방지
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
위험 레벨에 따라 요구조건 설정
R26
상세명세 및 승인
사양
IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
EN 45545-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
승인규격
DNV GL
상업용 데이터
포장 규격
10
총 중량
40.9 g
원산지
루마니아
유럽 관세 번호
85366990
GTIN
5713140223721
eCl@ss
27,440,114.00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found