Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Geräteseite / Wanddurchführung
167
Artikelnummer: 09 45 971 1104
RJ45 CAT5 8P MA DE GN CABLE ASSY, 3.0m
RJ45 CAT5 8P MA DE GN CABLE ASSY, 3.0m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 3 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 45 971 1104
RJ45 CAT5 8P MA DE GN CABLE ASSY, 3.0m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Geräteseite / Wanddurchführung
167
Produktdetails
Komponentenliste
  • Komponentenlistendetails
    Kabeltyp
    Steckverbinder 1
    Steckverbinder 2
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe RJ45
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1 HARTING RJ Industrial®
  • Steckverbinder 2 HARTING RJ Industrial®
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
Ausführung
  • Kabellänge 3 m
  • Anzahl der Adern 8
  • Adernaufbau 8x AWG 26/7
Technische Kennwerte
  • Übertragungseigenschaften Kat. 5e Klasse D bis 100 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PUR (Polyurethan)
  • Farbe Kabel grün
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 146,25 g
  • Ursprungsland Vietnam
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140064980
  • eCl@ss 27060308 Patchkabel Kupfer (Datenkabel)
  • UNSPSC 24.0 26121609
Dokumentation
Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen