配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
167
型号: 09 48 E1E 17A8 050
RJ45 Eco-I U/FTP Cat.6A LSZH 5.0m
RJ45 Eco-I U/FTP Cat.6A LSZH 5.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 09 48 E1E 17A8 050
RJ45 Eco-I U/FTP Cat.6A LSZH 5.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
167
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri RJ45
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1 RJ45 ECO-I Düz
  • Konnektör 2 RJ45 ECO-I Düz
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
  • Kablonun açıklaması Kablolama 1:1
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 5 m
  • Damar sayısı 8
  • Damar yapısı 4x 2x AWG 26/7
  • Koruma Ekranlı
  • Kontak sayısı 8
  • Kilitleme tipi Geçmeli mandallar
Teknik özellikler
  • İletim özellikleri Cat. 6A Sınıf EA 500 MHz'e kadar
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Sıcaklık sınırlaması
    -20 ... +60 °C etkilenmemiş
    -20 ... +60 °C taşındı
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP20 birleştirme durumu
  • Kablo Çapı 5,7 mm
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) Halojensiz polimer TM7 (LSZH)♥
  • Renk (kablo) Gri
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 60603-7
    IEC 60332-1
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Menşei ülkesi Letonya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • eCl@ss 27.060.308,00
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较