配套产品
配套产品
饰品
6
设备端 / 面板馈通
124
型号: 09 48 688 3018 300
RJ45 - M12 d-code ang AWG22/7 PUR 30m
RJ45 - M12 d-code ang AWG22/7 PUR 30m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
C型
电缆长度: 30 m
注释
比较
型号: 09 48 688 3018 300
RJ45 - M12 d-code ang AWG22/7 PUR 30m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
6
设备端 / 面板馈通
124
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列
    RJ45
    圆形连接器 M12
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1 HARTING DualBoot RJ45
  • 连接器2
    M12 D编码
    公头 弯式
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
  • 电缆介绍 C型
版本
  • 电缆长度 30 m
  • 芯数 4
  • 芯结构 4x AWG 22/7
  • 编码 D编码
技术参数
  • 传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 极限温度 -25 ... +60 °C
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (聚氨酯)
  • 颜色(电缆) 绿色
规格和认证
  • 规格 UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
  • PROFINET
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 1,920 g
  • 原产国 拉脱维亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140268630
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600