配套产品
配套产品
饰品
6
设备端 / 面板馈通
124
型号: 09 48 689 6018 040
RJ45 - M12 d-code str AWG22/7 PUR 4.0m
RJ45 - M12 d-code str AWG22/7 PUR 4.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
C型
电缆长度: 4 m
注释
比较
型号: 09 48 689 6018 040
RJ45 - M12 d-code str AWG22/7 PUR 4.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
6
设备端 / 面板馈通
124
产品详情
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
    Соединитель 1
    Соединитель 2
Название
  • Категория 系统布线
  • Серия
    RJ45
    圆形连接器 M12
  • Элемент 电缆组装
  • Спецификация 两端预接
  • Соединитель 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Соединитель 2
    M12 D编码
    公头
  • Тип кабеля 铜质电缆 (圆型)
  • Описание кабеля C型
Версия
  • Длина кабеля 4 m
  • Количество жил 4
  • Структура ядра 4x AWG 22/7
  • Кодирование D编码
Технические характеристики
  • Характеристики передачи сигналов Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Предельная температура -25 ... +60 °C
Свойства материала
  • Материал (кабель) PUR (聚氨酯)
  • Цвет (кабель) 绿色
Спецификации и допуски
  • Спецификации UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
  • PROFINET
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 285 g
  • Страна изготовления Латвия
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140883215
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较